Danmark - Dansk

Philips TubePoint Gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Monteringsbeslag med lynkobling, mellemstort, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

Ordrekode: 912300024110
Fuld ordrekode: 871869948292300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED90 [LED module 9000 lm]