Danmark - Dansk

Philips TubePoint Gen2, Tunnel light, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED50-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Formstøbt aluminium, Mørkegrå, Monteringsbeslag med lynkobling, mellemstort, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Lysfordeling, symmetrisk, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

Ordrekode: 912300024109
Fuld ordrekode: 871869948291600

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads