Danmark - Dansk

Philips TubeLine, Tunnel light, 18.8 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, tunnel, symmetrisk, Sikkerhedsklasse I, IP66

BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP

Produktbeskrivelse

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Lysfordeling, tunnel, symmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Ledning med kompatibelt Wieland/Adels-stik, 3-polet, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 912300023650
Fuld ordrekode: 871869909429400

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Nej
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    -
  • Driver inkluderet
    Nej
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    3 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads