Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66
BVP440 LED1200/757 DW HGB FG PSD ALU D9
Produktbeskrivelse
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 110769 lm, 736 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED1200 [LED module 120000 lm]
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år