Danmark - Dansk

Philips OptiVision Gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP518 1720/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Justerbart monteringsbeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 10 kV i differentialtilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet, FIFA Quality Pro

Ordrekode: 912300060431
Fuld ordrekode: 872016955319400

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED1720 [LED module 172000 lm]