Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 14400 lm, 5700 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Petrol, rotationssymmetrisk, middel, IP66
BCP333 LED159/757 I PRM D9 SNS
Produktbeskrivelse
Under-canopy light, Formstøbt aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 14400 lm, 90 W, 158 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotationssymmetrisk, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Skruestik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED159 [LED module 15900 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Specifikation
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Signify Circle