Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Petrol, rotationssymmetrisk, middel, IP66
BBP333 LED81/740 I PRM
Produktbeskrivelse
Under-canopy light, Formstøbt aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotationssymmetrisk, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Kabel uden stik, 3-polet, Push‑in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED81 [LED module 8100 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år