Danmark - Dansk

Philips Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 5700 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Petrol, rotationssymmetrisk, middel, IP66

BBP333 LED81/757 I PRM

Produktbeskrivelse

Under-canopy light, Formstøbt aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotationssymmetrisk, middel, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Kabel uden stik, 3-polet, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925865270
Fuld ordrekode: 871869699748200

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED81 [LED module 8100 lm]
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
Serie

Produkt