Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 1000 W, 140661 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66
BVP440 LED1650/757 DW HGB L FG PSD ALU
Produktbeskrivelse
Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 140661 lm, 1000 W, 140 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Armatursikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet