Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 108978 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymmetrisk, IP66

BVP440 LED1150/757 DW BV L FG PSD ALU D9

Produktbeskrivelse

Floodlight for sports and area, Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 108978 lm, 736 W, 148 lm/W, 5700 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, Armatursikring mod spændingsudsving op til 10 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060575
Fuld ordrekode: 872016980198100

Downloads