Philips ClearFlood Gen2, 341 W, 46430 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU
Produktbeskrivelse
Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed, 46430 lm, 341 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 6/8 kV, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED600 [LED module 60000 lm]
- Antal forkoblingsenheder 2 enheder
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år