Danmark - Dansk

Philips ClearFlood Gen2, 172 W, 24130 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Produktbeskrivelse

Aluminium, Aluminium, Strømforsyningsenhed, 24130 lm, 172 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse I, 6/8 kV, Tilslutningsenhed, 3-polet

Ordrekode: 912300060553
Fuld ordrekode: 872016979614000

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED300 [LED module 30000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år