Signify CityMood, Urban road & street light, 51.7 W, 7200 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SL-PDR, STD
BSP672 LED80/830 PCC II DM50 G1 CRN1 AL
Nyhed
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Sort, Enkel pulverbelægning, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 7200 lm, 51.7 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.430,0.400) SDCM<5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Tilslutningsenhed, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED80 [LED module 8000 lm]
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år