Danmark - Dansk

Philips TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Topkuppel), Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bred lysfordeling 10, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024162
Fuld ordrekode: 871869949031700

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads