Danmark - Dansk

Philips TownTune Symmetrisk Parkarmatur (Topkuppel), Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Bred lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bred lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024158
Fuld ordrekode: 871869949027000

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads