Philips TownTune Lyre Asymmetrisk (Dekorativ ring), Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, STD
BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til 62 mm diameter, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED69 [LED module 6900 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år