Danmark - Dansk

Philips TownTune Asymmetrisk Parkarmatur, Urban road & street light, 21 W, 2856 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, STD

BDP265 LED35/740 II DM10 CLO MSP 5M

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Universal til diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade og konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 2856 lm, 21 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 5,0 m kabel uden stik, Internt stik

Ordrekode: 912300024475
Fuld ordrekode: 871869988445100

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads