Danmark - Dansk

Philips TownTune Asymmetrisk Parkarmatur, Urban road & street light, 69 W, 9200 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Strålevinkel, smal 10, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP265 LED120-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 76

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til diameter 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 9200 lm, 69 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Strålevinkel, smal 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024202
Fuld ordrekode: 871869949761300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED120 [LED module 12000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads