Philips TownTune Asymmetrisk Parkarmatur, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Lysfordeling, middel 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD
BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Universal til diameter 48 til 60 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, DynaDimmer med faste forindstillinger, version 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED40 [LED module 4000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified