Danmark - Dansk

Philips TownTune Asymmetrisk Parkarmatur (Dekorativ ring), Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Mastetop til diameter 76 mm, justerbar, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, DynaDimmer med faste forindstillinger, version 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Internt stik

Ordrekode: 912300024198
Fuld ordrekode: 871869949758300

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED50 [LED module 5000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads