Danmark - Dansk

Philips GrandeVille LED, Urban road & street light, 20.9 W, 1429 lm, 4000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) uafhængig dæmpning, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP65, STD

BPS962 LED34/840 A DF CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6, 1429 lm, 20.9 W, 68 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <3, CRI80, Asymmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008630817
Fuld ordrekode: 871869625367000

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    GRN34 [LED GreenLine 3400 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Værdi
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads