Philips BPS962 | Grandville LED, GRN34 | LED GreenLine 3400 lm
BPS962 LED34/840 LO CLO-DDF6 C4K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6, 1409 lm, 20.9 W, 67 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie GRN34 [LED GreenLine 3400 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Værdi
- Vedligeholdelsesklasse Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified