Danmark - Dansk

Philips BPS962 | Grandville LED, GRN29 | LED GreenLine 2900 lm

BPS962 LED29/830 LO CLO-DDF6 C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Aluminium, Grå, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, Konstant lysudbytte og DynaDimmer med faste forindstillinger, version 6, 1225 lm, 18.4 W, 66 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Symmetrisk, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, 4,0 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008630303
Fuld ordrekode: 871829156335800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    GRN29 [LED GreenLine 2900 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Værdi
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse C-armaturet har ingen dele, der kan udføres service på
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads