Danmark - Dansk

Signify Copenhagen LED gen2 mini

Copenhagen LED Gen2: tidløst design og fremtidssikret teknologi

Nyhed
Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Det originale Copenhagen armatur blev designet i samarbejde med Københavns Stadsarkitekt i 1970'erne med det formål at forbedre byens æstetiske tiltrækningskraft gennem belysning. Det tidløse armaturdesign fås i to varianter: Copenhagen City LED Gen2, som er ideel til by- og boligområder med fokus på lyskomfort, og Copenhagen LED Gen2, der er designet til at levere høj ydeevne til vejbelysning. Anden generation af Copenhagen LED fås i en række størrelser, fra mini til mega. Dette gør den velegnet til enhver type anvendelse, samtidig med at den sikrer, at armaturets og stolpens dimensioner er velafbalancerede, så hver installation passer harmonisk ind i omgivelserne. Et bredt udvalg af monteringsløsninger giver maksimal fleksibilitet under installationen. Med integreret LEDGINE-O teknologi og et bredt udvalg af skræddersyede optikker sikrer Copenhagen LED armaturer præcis lysmængde og -retning – hvilket muliggør markante energibesparelser og effektiv belysning af gadebilledet. Armaturet fås med en eller to Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) fatninger, hvilket gør armaturet fremtidssikret. Det betyder, at Copenhagen LED Gen2 er klar til at blive parret med avancerede styrings- og belysningssoftwareapplikationer som Interact eller sensorer som Outdoor Sensor Bundle (OSB). Og eftersom den øverste SR-fatning er integreret i skærmen, påvirkes armaturets smukke, rene design ikke. Derudover er alle Copenhagen LED Gen2 BPS559-, BRS561-, BRS562- og BRS563-armaturer unikt identificerbare takket være Signify Service tag appen. Ved blot at scanne en QR-kode, der er placeret inde i mastens dør eller direkte på armaturet, kan du øjeblikkeligt få adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere og giver dig mulighed for at oprette et digitalt bibliotek over belysningsaktiver og reservedele.

Fordele

  • Fremragende energibesparelser og lysfordeling takket være høj LEDGINE-O systemeffektivitet og et stort optikudvalg

  • Fremtidsklar med Zhaga-D4i SR-fatning til forbindelse med Interact-lysstyringssystemer og sensorer

Egenskaber

  • 4 størrelser (mini, lille, stor og mega) for at passe til alle monteringshøjder og -muligheder: Montering for arm, væg, mastetop, kædelinje eller pendel

  • Stort udvalg (50+) af stråler og indvendige gitre, der matcher alle konfigurationer

Anvendelsesområder

  • Veje: landeveje, motorveje (mega og store versioner)
  • Store gader og industriområder (stor)
  • Små gader og parkeringspladser (lille)
  • Cykelstier, fortove, fodgængerovergange (mini)

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Copenhagen LED gen2 mini da_DK pdf 594.2 kB
Installationsvejledning
Mounting instruction of Copenhagen LED gen2 mini pdf 8.7 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.3 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Copenhagen LED gen2 mini
Flere enheder

Software plug-ins

Family-IES-Copenhagen LED gen2 mini
Flere enheder

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental Product Declaration of Copenhagen LED gen2 mini pdf 1.2 MB