Philips Copenhagen Gen2 mini, Urban road & street light, 7 W, 772 lm, 3000 K, CRI80, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Symmetrisk lysfordeling 50, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BWS559 LED8/830 II DS50 GW CLO STDE

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Opal, Vægmonteringsbeslag, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 772 lm, 7 W, 96 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Symmetrisk lysfordeling 50, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, Tilslutningsenhed, 2-polet

Ordrekode: 919008636707
Fuld ordrekode: 872016912936800

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED8 [LED Module 800 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads