Danmark - Dansk

Philips Copenhagen Gen2 mini, Urban road & street light, 15.8 W, 1881 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED20/830 II DM10 GR CLO-DDF12 4

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Monteringsbeslag til mast, diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 1881 lm, 15.8 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 4,0 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008635355
Fuld ordrekode: 871951413860500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED20 [LED Module 2000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads