Philips Copenhagen Gen2 mini, Urban road & street light, 13 W, 1436 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-netværk, Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BPS559 LED15/722 II DM31 GR CLO SRTB C4K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Monteringsbeslag til mast, diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 1436 lm, 13 W, 98 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 4,0 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634916
Fuld ordrekode: 871951413061600

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED15 [LED module 1500 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads