Philips Copenhagen Gen2 mini, Urban road & street light, 11.4 W, 1435 lm, 2700 K, CRI70, GPRS-netværk, Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6
BPS559 LED15/727 II DM31 GW CLO SRTB C4K
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Monteringsbeslag til mast, diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, Konstant lysudbytte, 1435 lm, 11.4 W, 112 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 4,0 m kabel uden stik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED15 [LED module 1500 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Plan Specifikation
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Signify Circle