Danmark - Dansk

Philips Copenhagen Gen2 lille, Urban road & street light, 26.5 W, 3348 lm, 3000 K, CRI80, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-10

BPS561 LED35/830 II DM31 GW CLO C10K 60P

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Opal, Mastetop til diameter 60 mm, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Konstant lysudbytte, 3348 lm, 26.5 W, 113 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636724
Fuld ordrekode: 872016912953500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads