Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 43.5 W, 5765 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BRS762 LED60/830 II MDW GR CLO-DDF12 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Grå, Montering for arm til diameter 48 mm, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 5765 lm, 43.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK07 | 2 J, forstærket, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008635354
Fuld ordrekode: 871951413859900

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads