Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Gen2 stor og mega, Urban road & street light, 79 W, 10545 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, Sikkerhedsklasse II, IP66, SRG6-6

BDS763 LED110/830II GL-MDW CLOLS850 C10K

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Polyethylen, Hvid, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed med DynaDimmer og konstant lumenudbytte (integreret), Konstant lysudbytte, 10545 lm, 79 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis-lysfordeling, bred, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik

Ordrekode: 919008634407
Fuld ordrekode: 871951409083500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED110 [LED module 11000 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads