Danmark - Dansk

Philips Copenhagen City Comfort LED lille, Urban road & street light, 29 W, 1244 lm, 3000 K, CRI80, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66, STDE

BSS961 LED40/830 II DM32 GR CLO SRTB 10

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Biobaseret polyethylen, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Wirebeslag, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade og konstant lysudbytte (integreret), 1244 lm, 29 W, 61 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <0.003, CRI80, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Standard for sikring mod spændingsudsving + elektrostatisk afladningsbeskyttelse kV, 10 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler

Ordrekode: 919008636893
Fuld ordrekode: 872016977912900

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED40S [LED module, system flux 4000 lm]