Danmark - Dansk

Philips CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK

Produktbeskrivelse

Urban road & street light, Støbt aluminium ADC1 – legeringskvalitet (EN AC-47100), Sort, Enkel pulverbelægning, Sæt til nedhængt montering, enkelt, standard, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Standardniveau for sikring mod spændingsudsving, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 912300060506
Fuld ordrekode: 872016956841900

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads