Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, Sikkerhedsklasse II, IP66
BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76
Produktbeskrivelse
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Styretap til diameter 76 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 0,2 m kabel uden stik, Løse ledere/kabler
Specifikationer
- Kode for lampeserie CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Forkobling EB [Elektronisk]
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe ydelse
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Unclassified