Danmark - Dansk

Philips CityCharm Cone

CityCharm Cone - Kombinerer visuel komfort og ydelse

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Produkt Sammenlign
96
2.117
3000
70
22

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CityCharm er designet til anvendelse i byområder, hvor behagelig belysning, lysatmosfære og design spiller en vigtig rolle. CityCharm fås i to ikoniske, tidløse design (Cordoba og Cone) og med forskellige tilbehørsdele, så du kan skabe en belysningsløsning, der bærer din signatur både om dagen og om natten. CityCharm byder på høj visuel komfort og leverer samtidigt en fremragende ydelse. Systemet giver mulighed for at vælge to innovative nye teknologier fra Philips Belysning: GentleBeam, som optimerer den visuelle komfort, og ClearGuide, som forbedrer vertikal belysning og visuel orientering. Med en række specialbeslag og master kan boligområder og bycentre genskabes på en yderst elegant måde. Du kan læse mere om GentleBeam- og ClearGuide-teknologien i produktvejledningen.

Fordele

  • Elegant, ikonisk serie, der giver en behagelig belysning med GentleBeam- eller ClearGuide-teknologi

  • Fremragende belysningseffekt og høj kvalitet af produkt og overfladebehandling

Egenskaber

  • Valg af armaturformer, farveeffekter og specialstolper og -beslag

  • Diffuserende værktøjer til skabelse af visuel komfort og farvede komponenter for at opnå en forbedret lysatmosfære

Anvendelsesområder

  • Boligområder
  • Gang- og cykelstier
  • Parker og gader

Downloads