Produkter
| Produkt | Sammenlign | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3.805 | 3000 | - | 50 | |||
77 | 3.885 | 4000 | - | 50 | |||
30 | 1.520 | RGBW | - | 50 | |||
22 | 1.140 | RGBW | - | 50 | |||
89 | 895 | 3000 | - | 10 | |||
89 | 890 | 3000 | - | 10 | |||
89 | 895 | 3000 | - | 10 | |||
89 | 890 | 3000 | - | 10 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips UniSpot har et sofistikeret og kompakt design, der balancerer skønhed og funktionalitet og diskret passer ind i forskellige bymæssige anvendelser. UniSpot-serien har en cylindrisk geometri, der er opdelt i to sektioner. Den forreste del giver belysning, mens den bageste del kan tilsluttes varme eller andre systemer ved hjælp af en række tilbehør. De to indikationsplader på stativet samt soklen gør installationen nem og enkel.
Fordele
Elegant og minimalistisk design, velegnet til forskellige anvendelsesscenarier
En række forskellige muligheder for optik og farvevalg
Egenskaber
Standard: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K og 4000K
Valgfri 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monokrom og RGB+5700K,