Produkter
Produkt | Sammenlign | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
927900504007 | 5,5 | - | - | - | G23 | ||
927901704007 | 8,6 | - | - | - | G23 | ||
927901904007 | 8,6 | - | - | - | 2G7 | ||
927902304007 | 11,6 | - | - | - | G23 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
TUV PL-S lyskilde er en kompakt UVC-lyskilde med en udledning på 254 nm. Lyskildens kompakte størrelse giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV PL-L lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid. Takket være en lyskildesokkel med én ende, er det nemt at udskifte pæren.
Fordele
Kontrolleret UVC-output gennem lyskildens levetid
Høj systemeffektivitet
Egenskaber
Kortbølget UV-stråling med en topudledning på 253,7 nm (UVC)
Beskyttende indvendig belægning sikrer konstant UV-output i hele lyskildens levetid
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.