Philips Starsense Wireless

Trådløst, intelligent styresystem til komplet udendørsbelysningsløsning

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Starsense Wireless er et netværksforbundet lysstyringssystem, der er baseret på trådløs tovejskommunikation, der benytter den nyeste mesh-netværksteknologi. Systemet giver mulighed for fjernstyring af individuelle lyspunkter via onlineplatforme. Belysningsteknikere kan fjernstyre udendørsbelysningsinfrastrukturen ved indstilling af dæmpningsniveauer, så der opnås væsentlige energibesparelser, og man kan få feedback fra armaturerne i realtid, hvilket betyder, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne reduceres takket være præcis planlægning af vedligeholdelsesopgaver på stedet, samtidig med at udendørsbelysningsløsningens kvalitet og driftssikkerhed forbedres.

Fordele

  • Få anstrengelser: Enkel og nem installation

  • Pålideligt system: Driftssikkert trådløst netværk med stort dækningsområde

Egenskaber

  • Automatisk installation baseret på indsamlet armaturdata og placering

  • Sub-GHz-kommunikationsfrekvens (868 MHz)

Anvendelsesområder

  • Motorveje, veje
  • Gadebelysning og områdebelysning, herunder parkeringspladser

Downloads