Philips Kabinet-lysstyringssystemer
Philips Group Cabinet Control giver kunderne fuld kontrol over deres belysningsinstallation og energiforbrug. Denne modulære løsning kan nemt eftermonteres og giver mulighed for at træffe velinformerede beslutninger baseret på dybdegående dataindsigt
Produkter
Produkt | Sammenlign | |
---|---|---|
LFC7510 AmpLight Current913700341103 | ||
LFC7520 AmpLight Switch913700341203 | ||
LFC7530 AmpLight Battery913700341303 | ||
LFC7550 AmpLight RS485913700341503 | ||
LCU7590 Amplight 3 phase coil913700341803 | ||
LCU7591 Amplight Leak Coil913700341903 | ||
LFC7590/01 Surge Guard913701035303 | ||
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter913713611780 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips Group Cabinet Control er en løsning, der muliggør fjerngruppering, overvågning og styring af forskellige udendørs belysningsarmaturer. Ved hjælp af en specialtilpasset, modulær skabsløsning ved det elektriske skab kan kunderne have fuld kontrol over deres belysningsinstallationer. Denne innovative løsning optimerer energiforbruget og forbedrer styringen af KPI'er (nøglepræstationsindikatorer). Systemet er i stand til at udføre komplekse opgaver autonomt baseret på konfigurationerne og kan skifte mellem forskellige kommunikationsmetoder for at sikre en stabil og pålidelig kommunikation med Interact-applikation(er).
Fordele
En modulær løsning, der kan eftermonteres i det eksisterende elektriske skab
Kundekontrolleret skab og forbundet belysningsinstallation
Egenskaber
Central aktivering (til/fra) af en hel gruppe belysningspunkter
Registrering af under-/overspænding i strømforsyningen
Anvendelsesområder
Advarsler og sikkerhedsforskrifter
Du kan finde alle tekniske dokumenter ved at besøge vores dokumentationsportal på følgende adresse: (https://www.partner.portal.signify.com/)
Venligst kontrollér det relevante lokale LTE-bånd, før du afgiver en bestilling på controlleren