Philips Cellular Nodes
Trådløs forbindelse til styring af udendørs belysning. En brugervenlig enhed, der gør det muligt at omdanne enhver gadebelysning til et individuelt styrbart og fjernstyret armatur.
Produkter
Produkt | Sammenlign | |
---|---|---|
LLC7870/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF LG913701043503 | ||
LLC7871/00 CT NODE 20MM3 DC EU4VF DG913701043603 | ||
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF913701056903 | ||
LLC7893/00 CT KIT AS EU4VF913701057003 | ||
LLC7852/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF LG913701057603 | ||
LLC7853/00 CT NODE ZHAGA DC EU4VF DG913701057703 | ||
LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG913701059203 | ||
LLC7855/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF DG913701059303 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Philips' cellulære node muliggør nem tilslutning til enhver eksisterende udendørs belysningsarmatur med forskellige typer stik (f.eks. Zhaga, Nema eller 20 mm rør). Når noden er installeret, bliver armaturet automatisk tilsluttet Philips Interact City og placeret på kortet via GPS. Afhængigt af armaturets konfiguration (f.eks. Zhaga, Nema eller 20 mm rør), kan det også fungere sammen med en udendørs multisensor for øget funktionalitet.
Fordele
Let at installere med forskellige typer stik (såsom Zhaga, Nema eller 20 mm ledningsrør)
Baseret på cellulær teknologi for pålidelig trådløs kommunikation
Egenskaber
Armaturer med ZHAGA- eller NEMA-fatning eller 20MM kabelrør
Automatisk idriftsættelse: Hver node forbinder automatisk til Interact City-systemet efter installationen