Signify Signify Interact loftmonterede sensorer

Nem, effektiv og smart belysning til alle.

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Opnå maksimal fleksibilitet med loftmonterede, trådløse sensorer fra Interact Ready. Placér dem præcis, hvor der er behov for fuld dækning – helt uden ledningsbegrænsninger. Én enkelt sensor kan styre en hel gruppe af Interact-forbundne armaturer og enheder, eller kombiner flere sensorer for endnu større kontrolmuligheder. Med Interact-appen bliver zoneinddeling og ændringer en enkel proces, så belysningen altid kan tilpasses dine behov. Resultatet er imponerende energibesparelser og enestående kontrolfleksibilitet.

Fordele

  • Med Interact Ready Loftmonteret Sensor bliver det nemmere at styre belysningen på dit kontor.

  • Muliggør besparelser på driftsomkostningerne ved kun at have belysningen tændt, når det er nødvendigt.

Egenskaber

  • Muliggør styring af en hel gruppe Interact-forbundne armaturer eller lyskilder med blot én enkelt loftmonteret sensor.

Anvendelsesområder

  • Kontor
  • Industri
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Sundhedsvæsnet
  • Detailhandel
  • Hoteller og restauranter

Downloads