Oversigt
Specifikationer
Downloads
Find en forhandler
Forside
Produkter
Lysstyringssystemer
Interact til intelligente bygninger
Signify Interact loftmonterede sensorer
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Tilbage til serie
Tilbage til Specifier Portalen
Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!
Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.
Signify Interact loftmonterede sensorer
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Produktbeskrivelse
Signify OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Ordrekode:
913701067003
Fuld ordrekode:
872016926056600
Specifikationer
Udvid alle
Mekanik og armaturhus
Nettovægt (stykke)
0,106 kg
Godkendelse og anvendelsesområde
CE-mærke
Ja
EU RoHS-godkendt
Ja
Bemærkninger
batteridrevet sensor, intet behov for strømforsyning
Omgivelsestemperaturområde
-5 °C til 45 °C
Produktdata
Ordreproduktnavn
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Det fulde produktnavn
OCC 0100A/02 BP Sensor WH
Full EOC
872016926056600
Ordrekode
913701067003
Materialenr. (12NC)
913701067003
Tæller – antal pr. pakke
1
EAN/UPC - Produkt/Æske
8720169260566
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)
10
EAN/UPC – kasse
8720169260580
Installationsdiagrammer
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
download
Dimension Drawing (without table) - OCC 0100A/02 BP Sensor WH
download
Downloads
Foldere
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 913701067003 da_DK
pdf 36.9 kB
Brochurer
Installationsvejledning
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
Visuelle elementer
Product-Photographs-913701067003_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-913701067003_EU
Flere enheder