Produkter
Produkt | Sammenlign | |
---|---|---|
OCC 0100A/02 BP Sensor WH913701067003 | ||
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH913701067103 | ||
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M913701071203 | ||
SA3000/05 Rec Mnt MPS3xxx913701075003 |
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
Forbedre dit smarte belysningssystem ubesværet med Interact Ready loftmonterede trådløse sensorer. Placer sensorerne hvor som helst du har brug for dem for fuldstændig dækning. Få mulighed for at styre en hel gruppe Interact forbundne lamper og enheder med en enkelt loftmonteret sensor, eller gruppér dem med andre Interact Ready sensorer, og få ultimativ kontrolfleksibilitet. Interact-appen gør zoneinddeling og re-zoneinddeling til en leg, uden nogen ledningsbegrænsninger. Resultatet? Imponerende energibesparelser og enestående kontrolfleksibilitet.
Fordele
Med Interact Ready Loftmonterede Sensor bliver det nemmere at styre belysningen på dit kontor.
Muliggør besparelser på driftsomkostningerne ved kun at have belysningen tændt, når det er nødvendigt.
Egenskaber
Muliggør styring af en hel gruppe Interact-forbundne armaturer eller lyskilder med blot én enkelt loftmonteret sensor.