PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips ActiLume DALI

Actilume DALI - enkel løsning

Produkter

Produkt Sammenlign

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips ActiLume-lysstyringssystem består af en sensor og lysstyringsenhed, der er designet til nem integration i armaturer. ActiLume er en ægte plug & play-løsning til åbne kontorlandskaber (op til 34 armaturer) eller cellekontorer (f.eks. 4 armaturer). Anvendes i et master- og -slave armaturkoncept, hvilket er nemt at bruge og nemt at installere. Der findes særlige applikationsbrochurer til at hjælpe med optimal specificering og anvendelse af systemet. Lysstyringsfunktioner er valgfri for alle anvendelsesområder. Ved at anvende denne metode kan funktioner ændres uden at det påvirker elinstallationen.

Fordele

  • ActiLume er et plug & play-styresystem, der giver energibesparelser gennem udnyttelse af dagslys og automatisk tænd/sluk.

  • ActiLume-systemet består af tre miniaturesensorer kombineret med en lysstyring, der indeholder en serie af forprogrammerede tilstande

Egenskaber

  • Egenskaber

  • • Philips ActiLume er et DALI-baseret lysstyringssystem, der er designet til at yde maksimal belysningskomfort samt energibesparelser på op til 75 % (i fuld automatisk tilstand og ved brug i kombination med Philips HF-Regulator EII Touch og DALI-forkoblinger). Dette gør det muligt at opnå et hurtigt investeringsafkast.

Anvendelsesområder

  • ActiLume-systemet er designet til alle kontorapplikationer fra åbne kontorlandskaber til cellekontorer, lobbyer eller toiletter, og fra korridorer til små mødelokaler
  • Systemet tilbyder særlige komfortfunktioner, f.eks. til skoler, lyslinjer og direkte/indirekte belysningskoncepter

Downloads