Danmark - Dansk

Philips MASTER, LED HPL, Oval, Kun 230V, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 t

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G

Produktbeskrivelse

MASTER, LED HPL, Oval, Kun 230V, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 t, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Ordrekode: 929003531102
Fuld ordrekode: 871951445201500

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt