Danmark - Dansk

Philips MASTER, LED HPL, Oval, Kun 230V, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 t

MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G

Produktbeskrivelse

MASTER, LED HPL, Oval, Kun 230V, 24 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 t, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Ordrekode: 929003531002
Fuld ordrekode: 871951445199500

Specifikationer

  • Fod
    E27
  • Normeret levetid
    50.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads