Philips SceneSwitch LEDbulbs

Skift lysindstillinger uden at skifte lyskilde

Produkter

Produkt Sammenlign
-
-
2200
2500
2700
E27
-
-
2200
2500
2700
E14
-
-
2200
2500
2700
E27

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch-LED-lyskilder kan du vælge forskellige lysindstillinger fra én og samme lyskilde. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét klik på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

Fordele

  • Mange forskellige lysindstillinger i én lyskilde

  • Plug-and-play

Egenskaber

  • Sæt scenen med én lyskilde ved blot at udskifte din eksisterende lyskontakt.

  • Der er ikke behov for at installere en lysdæmper eller andet.

Anvendelsesområder

  • Indendørs brug i åbne armaturer (med en luftspalte på min. 10 mm)
  • Effektbelysning og almen belysning (f.eks. i butikker eller på hoteller og kontorer)

Downloads