Danmark - Dansk

Philips MASTER Value dekorative LED-pærer

For en optimal kombination af værdi og ydelse

Produkter

Produkt Sammenlign
4
250
1800
E27

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Den nye kollektion af MASTER Value dekorative LED-pærer vil forvandle ethvert hjem. Dekorative LED-pærer er ideelle til dekorative belysningsprojekter – de tilbyder en perfekt blanding af (varmt) hvidt lys og en minimalistisk belysningsoplevelse. Med en meget lang levetid og op til 90 % energibesparelse, ingen flimren og en øjeblikkelig fuld lysstyrke kan du nyde en blød og jævnt lysfordeling. Og takket være de dæmpbare LED-pærer kan du skrue op eller ned for lysstyrken, så den passer til dit humør. Dermed kan du skabe en indbydende harmoni i dit rum med dekorative LED-lamper, der skinner med en trendy og stilfuld charme.

Fordele

  • Sparer omkring 90 % energi sammenlignet med konventionelle dekorative lamper

  • Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftninger

Egenskaber

  • Perfekt pasform og finish i høj kvalitet

  • Utrolig god lyskvalitet og farvegengivelse (CRI>80)

Anvendelsesområder

  • Boligområder
  • Hotel og restaurant

Downloads