Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Ordrekode: 929002352402
Fuld ordrekode: 871869974959000

Specifikationer

  • Fod
    G5
  • Normeret levetid
    60.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt