Danmark - Dansk

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 t, 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Ordrekode: 929002352202
Fuld ordrekode: 871869974955200

Specifikationer

  • Fod
    G5
  • Normeret levetid
    60.000 t
  • Skiftecyklus
    50.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Lysstrømsmålingsreference
    Sphere
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt